Zentrierbohrer, Okabe Standard, Typ 1, Hartmetall, 90°

Zentrierbohrer, Okabe Standard, Typ 1, Hartmetall, 90°
Da er aus Hartmetall besteht, hat er eine hohe Härte und Elastizität. Es handelt sich um einen Zentrierbohrer, der mit einer der besten Wärmebehandlungen hergestellt wird und für die Bearbeitung von allgemeinem Stahl, wärmebehandeltem Stahl, rostfreiem Stahl, Gusseisen, usw. verwendet werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
90CCD0.3-3
90CCD0.4-3
90CCD0.5-3
90CCD0.6-3.5
90CCD0.7-3.5
90CCD0.8-4
90CCD0.9-4
90CCD1.0-4
90CCD1.2-5
90CCD1.5-5
90CCD2.0-6
90CCD2.5-7.7
90CCD2.5-8
90CCD3.0-7.7
90CCD3.0-8
90CCD3.0-10
90CCD4.0-10
90CCD4.0-11
90CCD4.0-12
90CCD5.0-11
90CCD5.0-12
90CCD5.0-14
90CCD6.0-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Nominal Blade length ℓ
(mm)
Body Diameter D
(mm)
Overall Length L
(mm)

115.03 €

1 8 Arbeitstage 0.30.3X30.4331

108.16 €

1 8 Arbeitstage 0.40.4X30.5331

119.00 €

1 8 Arbeitstage 0.50.5X30.6331

103.62 €

1 8 Arbeitstage 0.60.6X3.50.73.536

100.58 €

1 8 Arbeitstage 0.70.7X3.50.93.536

99.08 €

1 8 Arbeitstage 0.80.8X41436

97.53 €

1 8 Arbeitstage 0.90.9X41.1436

85.77 €

1 8 Arbeitstage 11X41.2436

108.88 €

1 8 Arbeitstage 1.21.2X51.5542

99.91 €

1 8 Arbeitstage 1.51.5X51.9542

109.81 €

1 8 Arbeitstage 22X62.5647

140.48 €

1 8 Arbeitstage 2.52.5X7.73.17.757

161.48 €

1 8 Arbeitstage 2.52.5X83.1853

140.48 €

1 8 Arbeitstage 33X7.73.77.757

161.48 €

1 8 Arbeitstage 33X83.7853

221.55 €

1 8 Arbeitstage 33X103.71058

221.55 €

1 8 Arbeitstage 44X1051058

257.36 €

1 8 Arbeitstage 44X1151169

260.97 €

1 8 Arbeitstage 44X1251269

257.36 €

1 8 Arbeitstage 55X116.31169

260.97 €

1 8 Arbeitstage 55X126.31269

384.88 €

1 8 Arbeitstage 55X146.31482

661.81 €

1 8 Arbeitstage 66X187.51895

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) Tip angle (θ) 90 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer
Single blade, two blades Zweikantig Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbid
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung

Technischer Support