Teilenummer
|
---|
ST16-BFM6/11-12 |
ST16-BFM8/14-20 |
ST16-BFM10/17.5-25 |
ST16-BFM12/20-36 |
ST20-BFM14/23-49 |
ST20-BFM16/26-56 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Countersink diameter φD (mm) | φD1 (mm) | Minimum Pilot Hole Diameter φD2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Offset F (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11 | 16 | 6.5 | 102 | 12 | 9 | 2.40 | ||
251.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 16 | 8.5 | 108 | 20 | 9 | 2.90 | ||
261.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17.5 | 16 | 10.5 | 112 | 25 | 10 | 3.65 | ||
264.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 16 | 13 | 122 | 36 | 10 | 3.65 | ||
214.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 23 | 20 | 15 | 136 | 49 | 10 | 4.15 | ||
231.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 26 | 20 | 17 | 142 | 56 | 10 | 4.65 |
Loading...
Tip type or model | CM0502 | Coolant System | Center Through |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Countersink diameter φD(mm)
φD1(mm)
Minimum Pilot Hole Diameter φD2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Offset F(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften