C-Fräser Boy

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ST12B-C0525

Teilenummer
ST12B-C0525
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

156.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Anfasen/horizontal Tip angle (θ) 45 work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium
Peripheral Blade Y/N N/A Minimum Pilot Hole Diameter φD1 5 Number of flutes 1
Maximum Machining Diameter(mm) 25 Shank diameter (φ)(mm) 12 Set content and accessories Throw-Away Tip x 1
blade diameter(mm) 27 Length under neck(mm) 38 Shank length(mm) 45
Mass(g) 200

Sie befinden sich auf der Seite für C-Fräser Boy, die Teilenummer ist ST12B-C0525.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ST12B-C0525.

Technischer Support