C-Seitenschneider Mini, Tippen und Bohrungstyp

C-Seitenschneider Mini, Tippen und Bohrungstyp
[Features]
· Tap pilot hole and bolt hole front and back chamfering "C-Cutter Mini" high performance chamfering cutter that achieves ultra-high feed rates and a compact size.
· Ultra-high feed machining achieves dramatic reductions in chamfering time.
· Supports a wide range of machining, such as front chamfering, back chamfering, and face milling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST10-CM08-45B-35
ST12-CM10-45B-25
ST12-CM10-45B-45
ST12-CM12-45B-29
ST12-CM12-45B-53
ST16-CM14-45B-33
ST16-CM14-45B-61
ST16-CM16-45B-37
ST16-CM16-45B-69
ST20-CM18-45B-42
ST20-CM18-45B-78
ST20-CM20-45B-46
ST20-CM20-45B-86
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Details Type φd D1
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Tip type or model φCmin1 φCmin2 Maximum Machining Diameter
(mm)
Hmin1
(mm)
Hmin2
(mm)
Offset F

179.00 €

1 9 Arbeitstage Long Type9.2106.39735CM04…6.46.68.41.03.71.45

158.00 €

1 9 Arbeitstage -11.3128.09925CM05…5.58.310.50.55.01.65

179.00 €

1 9 Arbeitstage Long Type11.3128.011945CM05…5.58.310.50.55.01.65

158.00 €

1 9 Arbeitstage -13.4129.710229CM05…7.610.012.60.55.21.85

179.00 €

1 9 Arbeitstage Long Type13.4129.712653CM05…7.610.012.60.55.21.85

179.00 €

1 9 Arbeitstage -15.51611.510733CM05…9.711.814.70.55.32.00

207.00 €

1 9 Arbeitstage Long Type15.51611.513561CM05…9.711.814.70.55.32.00

179.00 €

1 9 Arbeitstage -17.61613.511037CM05…11.813.816.80.55.42.05

207.00 €

1 9 Arbeitstage Long Type17.61613.514269CM05…11.813.816.80.55.42.05

193.00 €

1 9 Arbeitstage -19.72014.912642CM05…13.915.218.90.55.72.40

227.00 €

1 9 Arbeitstage Long Type19.72014.916278CM05…13.915.218.90.55.72.40

193.00 €

1 9 Arbeitstage -21.82016.912946CM05…16.017.221.00.55.82.45

227.00 €

1 9 Arbeitstage Long Type21.82016.916986CM05…16.017.221.00.55.82.45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Lochfasen Tip angle (θ) 45° Peripheral Blade Y/N N/A

Technischer Support