Hartmetallspitze für C-Fräser

Hartmetallspitze für C-Fräser
Es wird eine lange Wendeschneidplatte mit einer Parallelogrammform verwendet, die ideal zum Anfasen ist. [Werkstoffe]Stahl, Gusseisen, Aluminium.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CW1206AZX
CW1909AZX
CW3115A
CW3115AZX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Details Type A B t Features

21.35 €

1 5 Arbeitstage Stahl / GusseisenZX Coating6.3512.72.7TiN and AlN super multilayer coating for improved steel and cast iron processing speed and extended durability.

27.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl / GusseisenZX Coating9.52519.054.5TiN and AlN super multilayer coating for improved steel and cast iron processing speed and extended durability.

38.68 €

1 5 Arbeitstage StahlNon-Coated15.87531.757Uses carbide material equivalent to P30 to prioritize toughness, thus from steel to aluminum, it is very versatile to use.

46.05 €

1 5 Arbeitstage Stahl / GusseisenZX Coating15.87531.757TiN and AlN super multilayer coating for improved steel and cast iron processing speed and extended durability.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Sonstige Number Contained In A Packet 1

Technischer Support