R-Schneidwerk vorn Rundes Fasen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST16-RC061-20
ST20-RC121-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size (R)
(mm)
φd D1
(mm)
D2
(mm)
O.D. φD3 L
(mm)
Protrusion length L1
(mm)
Tip type or model X1
(mm)
Z1
(mm)

130.00 €

1 5 Arbeitstage 0.5/1/1.5/212.31611.94.59420RC06…3.61/3.35/3.09/2.831.93/2.18/2.43/2.68

201.50 €

1 5 Arbeitstage 1/2/3/424.42023.88.912140RC12…7.17/6.65/6.13/5.603.79/4.29/4.79/5.29

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Runde Fase Tip angle (θ) 45° Peripheral Blade Y/N N/A
Number of flutes 1 Set content and accessories Wrench and Screws for Tip

Technischer Support