R-Schneidwerk Vorder- / Rückseite rundes Fasen

R-Schneidwerk Vorder- / Rückseite rundes Fasen
[Features]
· Automates rounded chamfering. Supports both front and back chamfering. Dramatically more efficient with 4 flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST10-RC061B-15
ST16-RC064B-30
ST16-RC121B-30
ST32-RC124B-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material R Size (R)
(mm)
φd D2
(mm)
O.D. φD3 L
(mm)
Protrusion length L1
(mm)
Number of flutes Tip type or model Shank diameter (φ)
(mm)
X1
(mm)
Z1
(mm)
X2
(mm)
Z2
(mm)

154.92 €

1 5 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○]0.5/1/1.5/212.36.64.478151RC06…103.61/3.35/3.09/2.831.93/2.18/2.43/2.684.30/4.04/3.78/3.525.78/5.53/5.28/5.03

219.92 €

1 5 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○]0.5/1/1.5/22115.213.2101304RC12…167.17/6.65/6.13/5.603.79/4.29/4.79/5.298.56/8.03/7.51/6.9911.63/11.13/10.63/10.13

208.00 €

1 5 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]1/2/3/424.413.38.6103301RC06…167.89/7.64/7.39/7.131.93/2.18/2.43/2.688.59/8.34/8.09/7.845.78/5.53/5.28/5.03

474.50 €

1 5 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○]1/2/3/44230.826.3141504RC12…3215.85/15.33/14.83/14.313.79/4.29/4.79/5.2917.26/16.75/16.24/15.7311.63/11.13/10.63/10.13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Anfasen/horizontal / Runde Fase Tip angle (θ) 45° Peripheral Blade Y/N N/A
Features Automatic rounded chamfering. Supports both front and back chamfering. Dramatically more efficient with the quadruple flutes. Set content and accessories Wrench and Screws for Tip

Technischer Support