Teilenummer
|
---|
TS14-400L-100P |
TS14-S |
TS18-1000L-10P |
TS18-400L-100P |
TS18-S |
TS22-1000L-10P |
TS22-400L-100P |
TS22-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Product Type | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
386.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 400 mm set | 14 | ||
30.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | Standard Set | 14 | ||
145.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1,000 mm set | 18 | ||
405.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 400 mm set | 18 | ||
31.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | Standard Set | 18 | ||
164.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1,000 mm set | 22 | ||
458.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 400 mm set | 22 | ||
35.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | Standard Set | 22 |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör | Features | The table surface can be made even by filling in the grooves, and cutting chips can be easily cleaned up. Grooves can be prepared in 3 different widths to match the machine table. (Groove Widths 14/18/22 mm) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Product Type
W(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften