Teilenummer
|
---|
AWC6 |
AWC7 |
AWC8 |
AWC9 |
AWC10 |
AWC11 |
AWC12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L (mm) | φd (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 6 | ||
12.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 7 | ||
12.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 8 | ||
12.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 26 | 9 | ||
12.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 26 | 10 | ||
12.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 31 | 11 | ||
12.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 31 | 12 |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör | Features | Developed for the purpose of grasping the hydro chuck or thermal insert chuck, etc., and cleaning the internal diameter. Use a cleaner that is suited to the chuck size. | Specifications | It works extremely well inside small diameters. It removes dirt without scratching the inside just by inserting and removing the cleaner. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L(mm)
φd(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften