Accu-Gewindeschneider, spezieller konischer Dorn

Accu-Gewindeschneider, spezieller konischer Dorn
[Merkmale]
-Dies ist ein Kegeldorn für Accu Tapper.
-Futterverlängerungen sind galvanisch beschichtet für Abriebfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit für erhöhte Haltbarkeit.
-Es verbessert die Torsionsgenauigkeit und Oberflächenqualität und kann für hohe Torsionsanwendungen durch Einsetzen von Werkzeugmaschinenspindeln verwendet werden.
-Nach fein kontrollierter Verarbeitung ist die Leistung stabiler und geeignet für hochpräzise Werkzeugmaschinenbearbeitung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MT2-M20
MT3-JT6
MT3-M20
MT4-M20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mounting Section Morse Taper No. Shape Compatible Tapper

53.91 €

1 9 Arbeitstage M20MT2MT No. M20 P2.5ACCU-820 ACCU-820N

31.78 €

1 9 Arbeitstage JT6MT3MT No. JT No.ACCU-207 ACCU-207N ACCU-412 ACCU-412N

58.71 €

1 9 Arbeitstage M20MT3MT No. M20 P2.5ACCU-820 ACCU-820N

63.52 €

1 9 Arbeitstage M20MT4MT No. M20 P2.5ACCU-820 ACCU-820N

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör

Technischer Support