Bohrgewindeschneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DT24-3

Teilenummer
DT24-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

437.12 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Tool Type Bohrung / Hahn L(mm) 102
Tapping Ability: d-meters M4~M24 Tapping Ability: d-unify U1/4~U7/8 Tapping Ability: For d-pipe P1/8~P1/2
φd(mm) 71 Shank Diameter / Shank No. MT3 Mass(g) 2100
Features With fully automatic torque adjustment device to prevent tap damage. Drill Performance φ32

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrgewindeschneider, die Teilenummer ist DT24-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DT24-3.

Technischer Support