Hersteller-Teilenummer: BBT50-HMC42-135
Marke: BIG KAISER
Preis: 370.13 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BBT50-HMC42-135
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Bearbeitungszentren | Spindle types | BT50 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Type | Schaftfräser | Holder Length L(mm) | 135 | Coolant System | Hülse mit mittiger Öffnung (Klingenschutzhülse) |
φd(mm) | 42 | Blade adjustment amount H(mm) | 93~105 | φd(mm) | 99 |
Mass(g) | 7500 | Features | BIG's original slit mechanism provides high-power and high-precision support for everything from heavy cutting to fine cutting for end milling | Minimum grasp length E(mm) | 73 |
Compatible Wrench | FK92-100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Neues Hochleistungs-Bohrfutter (BBT-Schaft, Standardausführung) , die Teilenummer ist BBT50-HMC42-135.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BBT50-HMC42-135.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften