Neues Mini-Spannfutter

Neues Mini-Spannfutter
[Features]
· Handles interference issues flexibly when combined with the BIG NEW Hi- POWER MILLING CHUCK.
· It enables easy tool layout with a horizontal machining center where workpieces and jigs often interfere.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST20-NBS6-100
ST20-NBS6-150
ST20-NBS6-250
ST20-NBS8-100
ST20-NBS8-150
ST20-NBS8-250
ST20-NBS10-100
ST20-NBS10-150
ST20-NBS10-250
ST20-NBS10-350
ST25-NBS8-150
ST25-NBS8-200
ST25-NBS8-250
ST25-NBS10-150
ST25-NBS10-200
ST25-NBS10-250
ST25-NBS13-150
ST25-NBS13-200
ST25-NBS13-250
ST32-NBS10-150
ST32-NBS10-200
ST32-NBS10-250
ST32-NBS10-350
ST32-NBS13-150
ST32-NBS13-200
ST32-NBS13-250
ST32-NBS13-300
ST32-NBS16-150
ST32-NBS16-200
ST32-NBS16-300
ST32-NBS20-150
ST32-NBS20-200
ST32-NBS20-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Retainable blade diameter
(mm)
φD1
(mm)
L
(mm)
Blade adjustment amount H
(mm)
L1
(mm)
Shank Diameter / Shank No. Mass
(g)
φD2
(mm)
φD3
(mm)

109.00 €

1 5 Arbeitstage 0.25~ 62012420–40100ST2027019.520

113.00 €

1 7 Arbeitstage 0.25~ 62017420–40150ST2039019.520

158.00 €

1 9 Arbeitstage 0.25~ 62027420–40250ST2064019.520

116.00 €

1 7 Arbeitstage 0.5 ~ 82512623~42100ST2029024.520

121.00 €

1 9 Arbeitstage 0.5 ~ 82517623~42150ST2041024.520

165.00 €

1 9 Arbeitstage 0.5 ~ 82527623~42250ST2066024.520

123.00 €

1 5 Arbeitstage 1.5 ~103012835~45100ST2032029.520

128.00 €

1 7 Arbeitstage 1.5 ~103017835~45150ST2044029.520

171.00 €

1 5 Arbeitstage 1.5 ~103027835~45250ST2069029.520

274.00 €

1 9 Arbeitstage 1.5 ~103037835~45350ST2093029.520

127.00 €

1 9 Arbeitstage 0.5 ~ 82517623~42150ST2562024.525

146.00 €

1 9 Arbeitstage 0.5 ~ 82522623~42200ST2581024.525

171.00 €

1 9 Arbeitstage 0.5 ~ 82527623~42250ST25100024.525

134.00 €

1 11 Arbeitstage 1.5 ~103017835~45150ST2565029.525

152.00 €

1 9 Arbeitstage 1.5 ~103022835~45200ST2584029.525

176.00 €

1 9 Arbeitstage 1.5 ~103027835~45250ST25103029.525

141.00 €

1 7 Arbeitstage 2.5 ~133518441~60150ST2567034.525

168.00 €

1 9 Arbeitstage 2.5 ~133523441~60200ST2586034.525

182.00 €

1 9 Arbeitstage 2.5 ~133528441~60250ST25105034.525

139.00 €

1 9 Arbeitstage 1.5 ~103017835~45150ST32102029.532

157.00 €

1 9 Arbeitstage 1.5 ~103022835~45200ST32133029.532

179.00 €

1 9 Arbeitstage 1.5 ~103027835~45250ST32164029.532

284.00 €

1 9 Arbeitstage 1.5 ~103037835~45350ST32195029.532

148.00 €

1 5 Arbeitstage 2.5 ~133518441~60150ST32104034.532

163.00 €

1 9 Arbeitstage 2.5 ~133523441~60200ST32135034.532

185.00 €

1 9 Arbeitstage 2.5 ~133528441~60250ST32167034.532

291.00 €

1 9 Arbeitstage 2.5 ~133533441~60300ST32230034.532

196.00 €

1 9 Arbeitstage 2.5 ~164218445–65150ST32105041.532

211.00 €

1 9 Arbeitstage 2.5 ~164223445–65200ST32137041.532

316.00 €

1 9 Arbeitstage 2.5 ~164233445–65300ST32200041.532

244.00 €

1 11 Arbeitstage 2.5 ~204618448~65150ST32105045.532

263.00 €

1 7 Arbeitstage 2.5 ~204623448~65200ST32137045.532

368.00 €

1 9 Arbeitstage 2.5 ~204633448~65300ST32200045.532

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Features It enables easy tool layout with a horizontal machining center where workpieces and jigs often interfere.

Technischer Support