Neues Mini-Spannfutter (Spannzangensystem)

Neues Mini-Spannfutter (Spannzangensystem)
[Features]
· Basic holder that firmly supports high-precision machining from drilling to reaming and end milling.
· Collet with an accuracy of 1 micron at nose enables increased productivity.
· An extensive series is available from short to long sizes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT30-NBS6-60
BT30-NBS6-75
BT30-NBS6-90
BT30-NBS6-120
BT30-NBS8-60
BT30-NBS8-90
BT30-NBS10-60
BT30-NBS10-75
BT30-NBS10-90
BT30-NBS10-120
BT30-NBS13-60
BT30-NBS13-90
BT30-NBS16-60
BT30-NBS16-90
BT30-NBS20-60
BT30-NBS20-90
BT30-NBS20-120
BT40-NBS6-90
BT40-NBS6-135
BT40-NBS8-90
BT40-NBS8-135
BT40-NBS10-90
BT40-NBS10-120
BT40-NBS10-135
BT40-NBS13-90
BT40-NBS13-135
BT40-NBS16-90
BT40-NBS16-120
BT40-NBS16-135
BT40-NBS20-60
BT40-NBS20-90
BT40-NBS20-120
BT40-NBS20-165
BT50-NBS6-120
BT50-NBS13-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spindle types Holder Length L
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
Blade adjustment amount H
(mm)
L1
(mm)
φd
(mm)
Mass
(g)

248.00 €

1 9 Arbeitstage BT30600.25~ 619.520–403220440

248.00 €

1 11 Arbeitstage BT30750.25~ 619.520–404720470

270.00 €

1 7 Arbeitstage BT30900.25~ 619.520–406220510

279.00 €

1 9 Arbeitstage BT301200.25~ 619.520–409020570

254.00 €

1 7 Arbeitstage BT30600.5 ~ 824.523~423325460

276.00 €

1 7 Arbeitstage BT30900.5 ~ 824.523~426325550

259.00 €

1 9 Arbeitstage BT30601.5 ~1029.535~453430510

259.00 €

1 9 Arbeitstage BT30751.5 ~1029.535~454930580

283.00 €

1 9 Arbeitstage BT30901.5 ~1029.535~456430660

291.00 €

1 9 Arbeitstage BT301201.5 ~1029.535~459430810

265.00 €

1 11 Arbeitstage BT30602.5 ~1334.541~603435500

287.00 €

1 11 Arbeitstage BT30902.5 ~1334.541~606435720

287.00 €

1 9 Arbeitstage BT30602.5 ~1641.545–653742530

305.00 €

1 9 Arbeitstage BT30902.5 ~1641.545–656742810

306.00 €

1 7 Arbeitstage BT30602.5 ~2045.548–583846550

318.00 €

1 7 Arbeitstage BT30902.5 ~2045.548~656846900

325.00 €

1 12 Arbeitstage BT301202.5 ~2045.548~6598461260

279.00 €

1 9 Arbeitstage BT40900.25~ 619.520–4053201200

298.00 €

1 9 Arbeitstage BT401350.25~ 619.520–4098201300

285.00 €

1 9 Arbeitstage BT40900.5 ~ 824.523~4253251200

303.00 €

1 9 Arbeitstage BT401350.5 ~ 824.523~4298251300

292.00 €

1 9 Arbeitstage BT40901.5 ~1029.535~4553301200

302.00 €

1 9 Arbeitstage BT401201.5 ~1029.535~4583301400

310.00 €

1 9 Arbeitstage BT401351.5 ~1029.535~4598301500

298.00 €

1 7 Arbeitstage BT40902.5~1334.541~6055351400

316.00 €

1 9 Arbeitstage BT401352.5~1334.541~60100351700

318.00 €

1 9 Arbeitstage BT40902.5 to 1641.545–6555421500

327.00 €

1 9 Arbeitstage BT401202.5 to 1641.545–6585421800

338.00 €

1 9 Arbeitstage BT401352.5 to 1641.545–65100421900

339.00 €

1 9 Arbeitstage BT40602.5~2045.548~6528461200

344.00 €

1 9 Arbeitstage BT40902.5~2045.548~6557461500

354.00 €

1 9 Arbeitstage BT401202.5~2045.548~6587461900

376.00 €

1 9 Arbeitstage BT401652.5~2045.548~65132462500

341.00 €

1 5 Arbeitstage BT501200.25~ 619.520–4067204000

359.00 €

1 5 Arbeitstage BT501202.5 ~1334.541~6067354400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Tool Type Schaftfräser / Bohrung / Senker
Coolant System Hülse mit mittiger Öffnung (Klingenschutzhülse) Features The collet, with a 1 micron runout accuracy at nose, makes it possible to increase your efficiency. It's ideal as a basic holder from drilling all the way to reaming and end milling.

Technischer Support