Teilenummer
|
---|
FMH22-FCM50115-40 |
FMH22-FCM63116-40 |
FMH27-FCM100116-50 |
FMH27-FCM80116-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Underneck length (ℓ1) (mm) | D1 (mm) | L2 (mm) | Mounting Section I.D. d (φ) | W (mm) | Mass (g) | Compatible Tip Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | 40 | 5 | 20 | 47 | 6 | 22 | 10.4 | 500 | ARG4011□□ | ||
268.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 63 | 40 | 6 | 20 | 47 | 6 | 22 | 10.4 | 700 | ARG6311□□ | ||
690.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 50 | 6 | 22 | 76 | 7 | 27 | 12.4 | 2000 | ARG8011□□ | ||
343.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 80 | 50 | 6 | 22 | 60 | 7 | 27 | 12.4 | 1200 | ARG8011□□ |
Loading...
Machining Application | Seite / Nut | Mounting Method | Welle | Details Type | Arbor Type |
---|---|---|---|---|---|
Effective cutting edge length ap(mm) | 11 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Underneck length (ℓ1)(mm)
D1(mm)
L2(mm)
Mounting Section I.D. d(φ)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften