Baby Perfect Dichtung

Baby Perfect Dichtung
[Features]
· A new type of sealing function where the higher the coolant pressure, the closer the PS ring adheres to the shank of the cutting tool to enhance the sealing performance

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BPS6-03035
BPS6-0304
BPS6-04045
BPS6-0405
BPS6-05055
BPS6-0506
BPS8-03035
BPS8-0304
BPS8-04045
BPS8-0405
BPS8-05055
BPS8-0506
BPS8-06065
BPS8-0607
BPS8-07075
BPS8-0708
BPS10-03035
BPS10-0304
BPS10-04045
BPS10-0405
BPS10-05055
BPS10-0506
BPS10-06065
BPS10-0607
BPS10-07075
BPS10-0708
BPS10-08085
BPS10-0809
BPS10-09095
BPS10-0910
BPS13-03035
BPS13-0304
BPS13-04045
BPS13-0405
BPS13-05055
BPS13-0506
BPS13-06065
BPS13-0607
BPS13-07075
BPS13-0708
BPS13-08085
BPS13-0809
BPS13-09095
BPS13-0910
BPS13-1011
BPS13-10105
BPS13-1112
BPS13-11115
BPS13-1213
BPS13-12125
BPS16-03035
BPS16-0304
BPS16-04045
BPS16-0405
BPS16-05055
BPS16-0506
BPS16-06065
BPS16-0607
BPS16-07075
BPS16-0708
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φD1
(mm)
Compatible Collet Compatible Blade Tool Shank Diameter
(mm)
L1
(mm)
φd
(mm)
Compatible Main Body Size
(mm)
φD2
(mm)

86.00 €

1 9 Arbeitstage 11.2NBC 6- 3~ 3.753~ 3.52.320614.7

86.00 €

1 9 Arbeitstage 11.2NBC 6- 3~ 4.253~ 42.320614.7

86.00 €

1 9 Arbeitstage 12.2NBC 6- 4~ 4.754~ 4.52.320614.7

86.00 €

1 9 Arbeitstage 12.2NBC 6- 4~ 5.254~ 52.320614.7

86.00 €

1 9 Arbeitstage 13.2NBC 6- 5~ 5.755~ 5.52.320614.7

86.00 €

1 9 Arbeitstage 13.2NBC 6- 5~ 65~ 62.320614.7

91.00 €

1 9 Arbeitstage 12.2NBC 8- 3~ 43~ 3.53.925819.2

91.00 €

1 9 Arbeitstage 12.2NBC 8- 3~ 4.53~ 43.925819.2

91.00 €

1 9 Arbeitstage 13.2NBC 8- 4~ 54~ 4.53.925819.2

91.00 €

1 9 Arbeitstage 13.2NBC 8- 4~ 5.54~ 53.925819.2

91.00 €

1 9 Arbeitstage 14.2NBC 8- 5~ 65~ 5.53.925819.2

91.00 €

1 9 Arbeitstage 14.2NBC 8- 5~ 6.55~ 63.925819.2

91.00 €

1 9 Arbeitstage 15.2NBC 8- 6~ 76~ 6.53.425819.2

91.00 €

1 9 Arbeitstage 15.2NBC 8- 6~ 7.56~ 73.425819.2

91.00 €

1 9 Arbeitstage 16.2NBC 8- 7~ 87~ 7.53.425819.2

91.00 €

1 9 Arbeitstage 16.2NBC 8- 7~ 87~ 83.425819.2

98.00 €

1 9 Arbeitstage 12.2NBC 10- 3~ 43~ 3.53.9301023.9

98.00 €

1 9 Arbeitstage 12.2NBC 10- 3~ 4.53~ 43.9301023.9

98.00 €

1 9 Arbeitstage 13.2NBC 10- 4~ 54~ 4.53.9301023.9

98.00 €

1 9 Arbeitstage 13.2NBC 10- 4~ 5.54~ 53.9301023.9

98.00 €

1 9 Arbeitstage 14.2NBC 10- 5~ 65~ 5.53.9301023.9

98.00 €

1 9 Arbeitstage 14.2NBC 10- 5~ 6.55~ 63.9301023.9

98.00 €

1 9 Arbeitstage 15.2NBC 10- 6~ 76~ 6.54.3301023.9

98.00 €

1 9 Arbeitstage 15.2NBC 10- 6~ 7.56~ 74.3301023.9

98.00 €

1 9 Arbeitstage 16.2NBC 10- 7~ 87~ 7.54.3301023.9

98.00 €

1 9 Arbeitstage 16.2NBC 10- 7~ 8.57~ 84.3301023.9

98.00 €

1 9 Arbeitstage 18.4NBC 10- 8~ 98~ 8.53.5301023.9

98.00 €

1 9 Arbeitstage 18.4NBC 10- 8~ 9.58~ 93.5301023.9

98.00 €

1 9 Arbeitstage 19.2NBC 10- 9~109~ 9.53.5301023.9

98.00 €

1 9 Arbeitstage 19.2NBC 10- 9~109–103.5301023.9

106.00 €

1 9 Arbeitstage 12.2NBC13- 3~ 43~ 3.54.3351328.7

106.00 €

1 9 Arbeitstage 12.2NBC13- 3~ 4.53~ 44.3351328.7

106.00 €

1 9 Arbeitstage 13.2NBC13- 4~ 54~ 4.54.3351328.7

106.00 €

1 9 Arbeitstage 13.2NBC13- 4~ 5.54~ 54.3351328.7

106.00 €

1 9 Arbeitstage 14.2NBC13- 5~ 65~ 5.54.3351328.7

106.00 €

1 9 Arbeitstage 14.2NBC13- 5~ 6.55~ 64.3351328.7

106.00 €

1 9 Arbeitstage 15.2NBC13- 6~ 76~ 6.54.6351328.7

106.00 €

1 9 Arbeitstage 15.2NBC13- 6~ 7.56~ 74.6351328.7

106.00 €

1 9 Arbeitstage 16.2NBC13- 7~ 87~ 7.54.6351328.7

106.00 €

1 9 Arbeitstage 16.2NBC13- 7~ 8.57~ 84.6351328.7

106.00 €

1 9 Arbeitstage 18.4NBC13- 8~ 98~ 8.54.9351328.7

106.00 €

1 9 Arbeitstage 18.4NBC13- 8~ 9.58~ 94.9351328.7

106.00 €

1 9 Arbeitstage 19.4NBC13- 9~109~ 9.54.9351328.7

106.00 €

1 9 Arbeitstage 19.4NBC13- 9~10.59–104.9351328.7

106.00 €

1 7 Arbeitstage 20.3NBC13-10~11.510~114.2351328.7

106.00 €

1 9 Arbeitstage 20.3NBC13-10~1110~10.54.2351328.7

106.00 €

1 9 Arbeitstage 21.2NBC13-11~12.511~124.2351328.7

106.00 €

1 9 Arbeitstage 21.2NBC13-11~1211~11.54.2351328.7

106.00 €

1 9 Arbeitstage 22.2NBC13-12~1312~134.2351328.7

106.00 €

1 9 Arbeitstage 22.2NBC13-12~1312~12.54.2351328.7

114.00 €

1 9 Arbeitstage 12.2NBC16- 3~ 43~ 3.54421634.4

114.00 €

1 9 Arbeitstage 12.2NBC16- 3~ 4.53~ 44421634.4

114.00 €

1 9 Arbeitstage 13.2NBC16- 4~ 54~ 4.54421634.4

114.00 €

1 9 Arbeitstage 13.2NBC16- 4~ 5.54~ 54421634.4

114.00 €

1 9 Arbeitstage 14.2NBC16- 5~ 65~ 5.54421634.4

114.00 €

1 9 Arbeitstage 14.2NBC16- 5~ 6.55~ 64421634.4

114.00 €

1 9 Arbeitstage 15.2NBC16- 6~ 76~ 6.54.3421634.4

114.00 €

1 9 Arbeitstage 15.2NBC16- 6~ 7.56~ 74.3421634.4

114.00 €

1 9 Arbeitstage 16.2NBC16- 7~ 87~ 7.54.3421634.4

114.00 €

1 9 Arbeitstage 16.2NBC16- 7~ 8.57~ 84.3421634.4

Loading...

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Coolant System Hülse mit mittiger Öffnung (Klingenschutzhülse) Features A new type of sealing function where the higher the coolant pressure, the closer the PS ring adheres to the shank of the cutting tool to enhance the sealing performance.
Specifications Supports Coolant Pressure of 7 MPa. For New Baby Chuck

Technischer Support