Teilenummer
|
---|
S2S |
S2S-A |
S2S-B |
S2S-S |
S2S-T6 |
S2.5FS |
S2.5S-7IP |
S2.5S-T7 |
S2.5TS |
S3S |
S3.5FS |
S4S |
S4S-15IP |
S4S-T15 |
S4.5FS |
S5S |
S5S-20IP |
S5S-T20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Compatible Bit, Holder, Cartridge, Drill | Tip Size | Screw | Wrench Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | EB14N~EB46N | TP08 | M2X5.5 | FLR-13S | ||
37.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | ST05W-EB6-60/ST06W-EB7.5-65 | WC02 | M2X3 | FA-T6 | ||
31.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | EN15 | WC02 | M2SX4 | FLR-13S | ||
23.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | EB09N/EB10.5N/EB12N | TP08 | M2X4 | FLR-13S | ||
28.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | ENH1~ENH3/EBH3 | TP08 | M2X5.5 | FA-T6 | ||
28.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | VPS6176 | JPW8408 | M2.5FX6 | FA-T8 | ||
43.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | SW2026/SW2531/SW2533/SW3240 | SC06/CC06 | M2.5X6.5 | FS-7IP | ||
28.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | ENH4~ENH7/EBH4~EBH6/TW2026/TW2531/TW2533/TW3240 | TC11/SC06/CC06 | M2.5X6.5 | FA-T7 | ||
32.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | VPS5162 | JPW9507 | M2.5TX6 | FA-T8 | ||
21.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | ENH6/RW2533/RW3037 | SC07/CC07 | M3X7 | FLR-20S | ||
30.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | VPS7593~VPS129150 | JPW8410 | M3.5FX5 | FA-T10 | ||
24.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | RW3242/RW4154/RW4048/RW5162 | SC09/CC09 | M4X8 | FLR-20S | ||
43.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | SW3242/SW4151/SW4154/SW5366 | SC09/CC09 | M4X8 | FS-15IP | ||
36.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | TW3242/TW4151/TW4154/TW5366 | SC09/CC09 | M4X8 | FA-T15 | ||
28.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | VPS150 | JPW8412 | M4.5FX9 | FA-T15 | ||
27.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | RW5370/RW6681/RW6888/RW86106/RW100125/RW125150/RW150 | SC12/CC12/CC16 | M5X12 | FLR-28S | ||
43.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | SW5370/SW6986/SW6890/SW88110/SW98126/SW125153/SW148176/SW175203 | SC12/CC12/CC16 | M5X12 | FS-20IP | ||
36.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | TW5370/TW6986/TW6890/TW88110/TW98126/TW125153/TW200 | SC12/CC12/CC16 | M5X12 | FA-T20 |
Loading...
Set Content | 10 screws with dedicated wrench |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Compatible Bit, Holder, Cartridge, Drill
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften