Mega E-Zipper

Mega E-Zipper
[Features]
· A dedicated high precision collet chuck holder for endmilling.
· A high speed, powerful type that provides stable grasping performance.
· Tapered body enhances damping effect by varying vibration frequency.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BBT30-MEGA6E-75
BBT30-MEGA8E-50
BBT30-MEGA8E-75
BBT30-MEGA10E-50
BBT30-MEGA10E-75
BBT30-MEGA13E-50
BBT30-MEGA13E-75
BBT30-MEGA13E-90
BBT30-MEGA13E-105
BBT40-MEGA6E-60
BBT40-MEGA6E-90
BBT40-MEGA6E-135
BBT40-MEGA8E-60
BBT40-MEGA8E-90
BBT40-MEGA8E-135
BBT40-MEGA10E-60
BBT40-MEGA10E-90
BBT40-MEGA10E-105
BBT40-MEGA10E-135
BBT40-MEGA13E-60
BBT40-MEGA13E-75
BBT40-MEGA13E-90
BBT40-MEGA13E-105
BBT40-MEGA13E-120
BBT40-MEGA13E-135
BBT40-MEGA13E-165
BBT50-MEGA6E-120
BBT50-MEGA8E-120
BBT50-MEGA10E-90
BBT50-MEGA10E-120
BBT50-MEGA13E-90
BBT50-MEGA13E-120
BBT50-MEGA13E-165
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spindle types Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
L
(mm)
Compatible Nut Compatible Collet Blade adjustment amount H
(mm)
L1
(mm)
Maximum Gripping Diameter
(mm)
φd
(mm)
Mass
(g)
Big Plus BT NO.

304.42 €

1 5 Arbeitstage BT303~ 6753~ 63075MEN 6MEC 6-□37~4550625620BBT30

310.92 €

1 5 Arbeitstage BT303~ 8503~ 830.550MEN 8MEC 8-□42~5125830530BBT30

310.92 €

1 5 Arbeitstage BT303~ 8753~ 83575MEN 8MEC 8-□42~5150830680BBT30

317.42 €

1 5 Arbeitstage BT303–10503–1035.550MEN10MEC10-□48–58251035570BBT30

317.42 €

1 5 Arbeitstage BT303–10753–104075MEN10MEC10-□48–58511035770BBT30

331.50 €

1 5 Arbeitstage BT303 to 12503 to 1242.550MEN13MEC13-□50~58271242610BBT30

331.50 €

1 5 Arbeitstage BT303 to 12753 to 124275MEN13MEC13-□50~60521242860BBT30

331.50 €

1 5 Arbeitstage BT303 to 12903 to 124290MEN13MEC13-□50~606712421010BBT30

339.08 €

1 5 Arbeitstage BT303 to 121053 to 1242105MEN13MEC13-□50~608212421170BBT30

342.33 €

1 5 Arbeitstage BT403~ 6603~ 626.560MEN 6MEC 6-□37~45286251100BBT40

348.83 €

1 5 Arbeitstage BT403~ 6903~ 631.590MEN 6MEC 6-□37~45586251300BBT40

368.33 €

1 5 Arbeitstage BT403~ 61353~ 639135MEN 6MEC 6-□37~451036251600BBT40

349.92 €

1 5 Arbeitstage BT403~ 8603~ 83160MEN 8MEC 8-□42~48288301200BBT40

351.00 €

1 5 Arbeitstage BT403~ 8903~ 83690MEN 8MEC 8-□42~51588301300BBT40

374.83 €

1 5 Arbeitstage BT403~ 81353~ 844135MEN 8MEC 8-□42~511038301800BBT40

356.42 €

1 5 Arbeitstage BT403–10603–103660MEN10MEC10-□48–582910351300BBT40

356.42 €

1 5 Arbeitstage BT403–10903–104190MEN10MEC10-□48–585810351500BBT40

250.46 €

1 9 Arbeitstage BT403–101053–1044105MEN10MEC10-□48–587310351700BBT40

381.33 €

1 5 Arbeitstage BT403–101353–1049135MEN10MEC10-□48–5810310352000BBT40

370.50 €

1 5 Arbeitstage BT403 to 12603 to 124360MEN13MEC13-□50~602912421300BBT40

370.50 €

1 5 Arbeitstage BT403 to 12753 to 124575MEN13MEC13-□50~604312421500BBT40

370.50 €

1 5 Arbeitstage BT403 to 12903 to 124890MEN13MEC13-□50~605912421700BBT40

382.42 €

1 5 Arbeitstage BT403 to 121053 to 1251105MEN13MEC13-□50~607512421900BBT40

382.42 €

1 5 Arbeitstage BT403 to 121203 to 1253.5120MEN13MEC13-□50~609112422100BBT40

395.42 €

1 5 Arbeitstage BT403 to 121353 to 1256135MEN13MEC13-□50~6010612422400BBT40

425.75 €

1 5 Arbeitstage BT403 to 121653 to 1257.5165MEN13MEC13-□50~6013712422800BBT40

423.58 €

1 5 Arbeitstage BT503~ 61203~ 636120MEN 6MEC 6-□37~45776254000BBT50

429.00 €

1 5 Arbeitstage BT503~ 81203~ 840.5120MEN 8MEC 8-□42~51778304100BBT50

286.14 €

1 9 Arbeitstage BT503–10903–104090MEN10MEC10-□48–584710354000BBT50

435.50 €

1 5 Arbeitstage BT503–101203–1045.5120MEN10MEC10-□48–587710354200BBT50

433.33 €

1 5 Arbeitstage BT503 to 12903 to 1246.590MEN13MEC13-□50~604712424000BBT50

450.67 €

1 5 Arbeitstage BT503 to 121203 to 1252120MEN13MEC13-□50~607712424400BBT50

485.33 €

1 5 Arbeitstage BT503 to 121653 to 1259165MEN13MEC13-□50~6012112425200BBT50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) 45000
Features Tapering the cylinder part of the body enhances attenuation of working vibration. Features Mega E Collet for excellent end milling with stable gripping performance.

Technischer Support