Mega Doppeltes Kraftspannfutter (Strahldurchführung)

Mega Doppeltes Kraftspannfutter (Strahldurchführung)
[Merkmale]
Die Mutter und der Körper sind in perfektem Kontakt.
Der hochsteife Körper ist fast mit der Spindel integriert, eine Weiterentwicklung des Fräsfutters.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BBT30-MEGA16DS-60
BBT30-MEGA20DS-65
BBT40-MEGA16DS-75A
BBT40-MEGA16DS-105A
BBT40-MEGA16DS-135A
BBT40-MEGA25DS-75A
BBT40-MEGA25DS-105A
BBT40-MEGA25DS-135A
BBT50-MEGA16DS-105
BBT50-MEGA16DS-135
BBT50-MEGA16DS-165
BBT50-MEGA20DS-105
BBT50-MEGA20DS-135
BBT50-MEGA20DS-165
BBT50-MEGA25DS-105
BBT50-MEGA25DS-135
BBT50-MEGA25DS-165
BBT50-MEGA32DS-90
BBT50-MEGA32DS-105
BBT50-MEGA32DS-135
BBT50-MEGA32DS-165
BBT50-MEGA32DS-200
BBT50-MEGA50DS-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spindle types Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
φD1
(mm)
Blade adjustment amount H
(mm)
L1
(mm)
Maximum Gripping Diameter
(mm)
φd
(mm)
Mass
(g)
Big Plus BT NO. Minimum grasp length E
(mm)
Compatible Mega Wrench

376.00 €

1 9 Arbeitstage BT301662.54764281646760BBT3052MGR46L

389.00 €

1 9 Arbeitstage BT302067.55162332050820BBT3052MGR50L

396.00 €

1 9 Arbeitstage BT40167753732716421500BBT4057MGR42L

409.00 €

1 9 Arbeitstage BT401610753732716422100BBT4057MGR42L

422.00 €

1 9 Arbeitstage BT401613753732716422700BBT4057MGR42L

422.00 €

1 9 Arbeitstage BT4025776375~854125622000BBT4059MGR62L

434.00 €

1 9 Arbeitstage BT40251076373~834125622300BBT4059MGR62L

460.00 €

1 9 Arbeitstage BT40251376373~834125623000BBT4059MGR62L

496.00 €

1 9 Arbeitstage BT5016107.555732616464600BBT5052MGR46L

509.00 €

1 9 Arbeitstage BT5016137.555732616465200BBT5052MGR46L

521.00 €

1 9 Arbeitstage BT5016167.555732616465700BBT5052MGR46L

509.00 €

1 9 Arbeitstage BT5020107.56971~ 812820605100BBT5058MGR60L

521.00 €

1 9 Arbeitstage BT5020137.56971~ 812820606000BBT5058MGR60L

535.00 €

1 9 Arbeitstage BT5020167.56971~ 812820606800BBT5058MGR60L

521.00 €

1 9 Arbeitstage BT5025107.57778~ 883425705400BBT5067MGR70L

535.00 €

1 9 Arbeitstage BT5025137.57778~ 883425706500BBT5067MGR70L

547.00 €

1 9 Arbeitstage BT5025167.57778~ 883425707600BBT5067MGR70L

535.00 €

1 9 Arbeitstage BT503294.58680~ 974232804800BBT5073MGR80L

535.00 €

1 9 Arbeitstage BT5032107.58680~ 974232805400BBT5073MGR80L

547.00 €

1 9 Arbeitstage BT5032137.58680~ 974232807000BBT5073MGR80L

561.00 €

1 9 Arbeitstage BT5032167.58680~ 974232808500BBT5073MGR80L

664.00 €

1 9 Arbeitstage BT5032202.58680~ 974232809900BBT5073MGR80L

616.08 €

1 9 Arbeitstage BT505012211796~11249501057300BBT5077MGR105L

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) 30000
Coolant System Hülse mit mittiger Öffnung (Klingenschutzhülse) Specifications Center Through Max 30,000 min-1 Supported

Technischer Support