Teilenummer
|
---|
MGN3S |
MGN4S |
MGN6S |
MGN8S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φD1 (mm) | L (mm) | Conforming main body | L1 (mm) | φd (mm) | Compatible Main Body Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10.3 | 13 | MEGA3S | 11 | 10 | 3 | ||
55.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12.2 | 14.5 | MEGA4S | 12 | 12 | 4 | ||
59.58 € 41.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 14.2 | 17 | MEGA6S | 14.5 | 14 | 6 | ||
66.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 18.3 | 18.5 | MEGA8S | 15.5 | 18 | 8 |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör | Features | Reduces vibration generation and coolant scattering with high-precision nuts without wrench engagement grooves. Also eliminates wind noise during high-speed rotation. | Specifications | For Mega Micro Chuck |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
φD1(mm)
L(mm)
Conforming main body
L1(mm)
φd(mm)
Compatible Main Body Size(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften