Mega Mikro-Spannfutter (hohe Steifigkeit)

Mega Mikro-Spannfutter (hohe Steifigkeit)
[Features]
· Supports ultra small diameter end mill processing.
· Ultra-slim design with world's smallest 10 nut outer diameter.
· Slim, high speed rotation holder designed to prevent interference with workpiece and jig.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BBT30-MEGA3S-45T
BBT30-MEGA3S-75T
BBT30-MEGA3S-90T
BBT30-MEGA4S-75T
BBT30-MEGA4S-90T
BBT30-MEGA6S-60T
BBT30-MEGA6S-75T
BBT30-MEGA6S-90T
BBT30-MEGA6S-105T
BBT30-MEGA6S-120T
BBT30-MEGA8S-75T
BBT30-MEGA8S-105T
BBT40-MEGA3S-90T
BBT40-MEGA3S-120T
BBT40-MEGA4S-60T
BBT40-MEGA4S-90T
BBT40-MEGA4S-120T
BBT40-MEGA6S-60T
BBT40-MEGA6S-75T
BBT40-MEGA6S-90T
BBT40-MEGA6S-105T
BBT40-MEGA6S-120T
BBT40-MEGA6S-135T
BBT40-MEGA8S-90
BBT40-MEGA8S-90T
BBT40-MEGA8S-120T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spindle types Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
φD1
(mm)
Compatible Collet L1
(mm)
Maximum Gripping Diameter
(mm)
φd
(mm)
Mass
(g)
Big Plus BT NO. G H1
(mm)
H2
(mm)

288.00 €

1 9 Arbeitstage BT300.45~3.254511.5NBC3S-□203.2510380BBT30M4 P0.72238

288.00 €

1 9 Arbeitstage BT300.45~3.257515.7NBC3S-□483.2510420BBT30M4 P0.72238

288.00 €

1 9 Arbeitstage BT300.45~3.259018.3NBC3S-□633.2510450BBT30M4 P0.72238

288.00 €

1 9 Arbeitstage BT300.45~4.057517.4NBC4S-□484.0512430BBT30M5 P0.826.547

288.00 €

1 9 Arbeitstage BT300.45~4.059020NBC4S-□634.0512460BBT30M5 P0.826.547

288.00 €

1 9 Arbeitstage BT300.45~6.056016.3NBC6S-□336.0514410BBT30M7 P0.7528.549

288.00 €

1 9 Arbeitstage BT300.45~6.057518.9NBC6S-□486.0514440BBT30M7 P0.7528.549

288.00 €

1 9 Arbeitstage BT300.45~6.059021.6NBC6S-□636.0514470BBT30M7 P0.7528.549

288.00 €

1 9 Arbeitstage BT300.45~6.0510524.2NBC6S-□786.0514520BBT30M7 P0.7528.549

300.00 €

1 9 Arbeitstage BT300.45~6.0512026.8NBC6S-□936.0514580BBT30M7 P0.7528.549

300.00 €

1 9 Arbeitstage BT302.95~8.057522.7NBC8S-□488.0518500BBT30M9 P0.753150.5

300.00 €

1 9 Arbeitstage BT302.95~8.0510528NBC8S-□788.0518610BBT30M9 P0.753150.5

327.00 €

1 9 Arbeitstage BT400.45~3.259017.5NBC3S-□583.2510100BBT40M4 P0.72238

338.00 €

1 9 Arbeitstage BT400.45~3.2512022.7NBC3S-□883.25101120BBT40M4 P0.72238

327.00 €

1 9 Arbeitstage BT400.45~4.056013.9NBC4S-□284.05121000BBT40M5 P0.826.547

327.00 €

1 9 Arbeitstage BT400.45~4.059019.1NBC4S-□584.05121050BBT40M5 P0.826.547

338.00 €

1 9 Arbeitstage BT400.45~4.0512024.4NBC4S-□884.05121130BBT40M5 P0.826.547

327.00 €

1 9 Arbeitstage BT400.45~6.056015.4NBC6S-□286.05141010BBT40M7 P0.7528.549

327.00 €

1 9 Arbeitstage BT400.45~6.057518NBC6S-□436.05141030BBT40M7 P0.7528.549

327.00 €

1 9 Arbeitstage BT400.45~6.059020.7NBC6S-□586.05141060BBT40M7 P0.7528.549

327.00 €

1 9 Arbeitstage BT400.45~6.0510523.3NBC6S-□736.05141100BBT40M7 P0.7528.549

338.00 €

1 9 Arbeitstage BT400.45~6.0512025.9NBC6S-□886.05141150BBT40M7 P0.7528.549

350.00 €

1 9 Arbeitstage BT400.45~6.0513528.6NBC6S-□1036.05141220BBT40M7 P0.7528.549

335.00 €

1 9 Arbeitstage BT402.95~8.0590-NBC8S-□558.05181100BBT40M9 P0.753150.5

338.00 €

1 9 Arbeitstage BT402.95~8.059024.5NBC8S-□588.05181110BBT40M9 P0.753150.5

350.00 €

1 9 Arbeitstage BT402.95~8.0512029.7NBC8S-□888.05181190BBT40M9 P0.753150.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) 50000

Technischer Support