Morsekegelhalterung, Ausführung A

Morsekegelhalterung, Ausführung A
[Merkmale]
Stabile Rundlaufgenauigkeit wird durch hochpräzise Innendurchmesserbearbeitung erreicht. Big-Plus-Werkzeuge (BBT-Schaft) können auf Big-Plus-Hauptschäften verwendet werden und mit herkömmlichen BT-Hauptschäften bearbeitet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BBT30-MTA1-60
BBT30-MTA2-60
BBT30-MTA3-80
BBT40-MTA1-45
BBT40-MTA1-120
BBT40-MTA2-120
BBT40-MTA3-75
BBT40-MTA3-135
BBT40-MTA4-90
BBT50-MTA1-45
BBT50-MTA1-120
BBT50-MTA2-45
BBT50-MTA2-135
BBT50-MTA3-45
BBT50-MTA3-150
BBT50-MTA4-75
BT40-MTA2-45
BT50-MTA4-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spindle types Holder Length L
(mm)
L1
(mm)
φd
(mm)
Shank Diameter / Shank No. Morse Taper No. Mass
(g)
Reference drill diameter size (*refer to JISB43021 type)
(Ф)

111.00 €

1 9 Arbeitstage BT30603825BBT30MT15203~14

111.00 €

1 9 Arbeitstage BT30603832BBT30MT255014.5~23

121.00 €

1 9 Arbeitstage BT30805840BBT30MT374023.5~31.5

125.00 €

1 9 Arbeitstage BT40451825BBT40MT110003~14

145.00 €

1 9 Arbeitstage BT401209325BBT40MT113003~14

145.00 €

1 9 Arbeitstage BT401209332BBT40MT2160014.5~23

135.00 €

1 9 Arbeitstage BT40754840BBT40MT3100023.5~31.5

145.00 €

1 9 Arbeitstage BT4013510840BBT40MT3170023.5~31.5

135.00 €

1 9 Arbeitstage BT40906350BBT40MT4160032~50

193.00 €

1 9 Arbeitstage BT5045725BBT50MT139003~14

229.00 €

1 9 Arbeitstage BT501208225BBT50MT142003~14

193.00 €

1 9 Arbeitstage BT5045732BBT50MT2390014.5~23

232.00 €

1 9 Arbeitstage BT501359732BBT50MT2430014.5~23

196.00 €

1 9 Arbeitstage BT5045740BBT50MT3380023.5~31.5

236.00 €

1 9 Arbeitstage BT5015011240BBT50MT3460023.5~31.5

207.00 €

1 9 Arbeitstage BT50753750BBT50MT4390032~50

102.05 €

1 7 Arbeitstage BT40451832BT40MT2100014.5~23

134.13 €

1 9 Arbeitstage BT50753750BT50MT4390032~50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren φD1(mm) -
Features Stable precision is done by high-precision inner diameter machining.

Technischer Support