Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.3213
Particle Size(#) | 80 | Outer Diameter(mm) | 75 | Thickness(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 12.7 | Details Type | Grinding Stone | Maximum rotation speed used(min⁻1) | 6500 |
Detailed Shape | Wheel Type | Abrasive material | WA | Tool Used | Hand Grinder, Electric Drill, Drilling Machine, Dual Head Grinder |
Application | Polishing |
Sie befinden sich auf der Seite für Trenn-Schleifstein (für Metall) , die Teilenummer ist NO.3213.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.3213.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften