Teilenummer
|
---|
NO.H-100 |
NO.H-101 |
NO.H-111 |
NO.H-112 |
NO.H-120 |
NO.H-121 |
NO.H-122 |
NO.H-130 |
NO.H-131 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimensions | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.24 € | 3 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.8×0.8 | Spherical | |
7.24 € | 3 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.4×1.4 | Spherical | |
7.24 € | 3 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.4×1.3 | Cylinder Type | |
7.66 € | 3 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2×1.7 | Cylinder Type | |
7.24 € | 3 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.8×3.5 | Cylinder Type | |
7.24 € | 3 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.4×5 | Cylinder Type | |
7.66 € | 3 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2×6 | Cylinder Type | |
7.24 € | 3 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.8×4 | Umbrella-shaped | |
7.24 € | 3 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.4×4.7 | Umbrella-shaped |
Loading...
Type | Präzisionsfeile | Shaft Diameter(mm) | 2.34 | Maximum rotation speed used(min⁻1) | 30000 |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip shape | Cutter Joint | Application | Polishing | Number with packs(Book) | 5 |
Material | Carbon tool steel | Tool Used | Hand Grinder, Electric Drill, Mini Router |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimensions
Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften