Diamantschneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H-642
H-644
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Application

30.64 €

15.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

19For raw steel (small diameter)

41.87 €

20.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25For Hardened Steel (Small Diameter)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type Flat Thickness(mm) 0.6 Shaft Diameter(mm) 2.34
Particle Size(#) 100 Maximum rotation speed used(min⁻1) 10000 Abrasive material Diamond
Internal Diameter(mm) 1 Tool Used Mini Router

Technischer Support