Hersteller-Teilenummer: TS-9D
Marke: EIGHT TOOL
Preis: 87.41 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Width across flat dimension: 1.5 ~ 10 mm
Set Content: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
Set Content: 9 piece
Trusco Code: 360-5710
Mass: 279 g/Set
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TS-9D
Teilenummer
|
---|
TS-9D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (mm) | Set Content | Set Content (piece) | Trusco Code | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 ~ 10 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | 9 | 360-5710 | 279 |
Loading...
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Single Product/Set Classification | Produktsatz |
---|---|---|---|---|---|
Features | The door holder can be easily attached/detached from the door without resistance from the wrench and holder. After use, the wrench can be returned to its original position just by closing the door. | Accessory | Holder |
Sie befinden sich auf der Seite für Innensechskantschlüssel (Taper Head®, Standard), die Teilenummer ist TS-9D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS-9D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension(mm)
Ausführung
Set Content
Set Content(piece)
Trusco Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TS-7SD |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Width across flat dimension (mm) | Set Content | Set Content (piece) | Trusco Code | Mass (g/Set) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.53 € | 7 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 ~ 6 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6 | 7 | 360-5701 | 93 |