Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
016-13ZD
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Width across flat dimension(Inch) | 0.05 / 1/16 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 5/64 / 7/64 / 9/64 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Set Content | 0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 | Set Content(piece) | 13 |
Trusco Code | 401-2186 | Features | The ballpoint is machined into a spherical shape so that it can be used by tilting approximately 25°, allowing bolts to be temporarily tightened more quickly and improving workability. | Accessory | Holder |
Mass(g/Set) | 426 |
Sie befinden sich auf der Seite für Innensechskantschlüssel, Kugelkopf, halblang (Zoll), die Teilenummer ist 016-13ZD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 016-13ZD.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften