Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RS-7D |
RS-9D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (mm) | Set Content | Set Content (piece) | Trusco Code | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 ~ 6 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6 | 7 | 401-2607 | 94.0 | ||
40.13 € 19.26 € | 9 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1.5 ~ 10 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | 9 | 360-4667 | 283.5 |
Loading...
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Standardausführung | Single Product/Set Classification | Produktsatz |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Door Holder Type | Features | The door holder can be easily attached/detached from the door without resistance from the wrench and holder. After use, the wrench can be returned to its original position just by closing the door. | Accessory | Holder |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension(mm)
Set Content
Set Content(piece)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften