Teilenummer
|
---|
LH-3 |
LH-4 |
LH-5 |
LH-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | 126 | 20 | 401-2496 | 9 | ||
4.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 142 | 25 | 401-2500 | 18 | ||
11.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 160 | 28 | 401-2518 | 32 | |
13.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 200 | 36 | 401-2534 | 102.0 |
Loading...
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Standardausführung | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Features | It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften