Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LHS-9N
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Standardausführung | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Details Type | 2 Stage Holder Type | Set Content | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 |
Set Content(piece) | 9 | Trusco Code | 401-2569 | Features | Holder is compact with 2 layers. Upper part opens for easy placement and removal. Upper part and lower part can be used separately for easier transportation, by pulling out the connection pin. |
Mass(g/Set) | 432 |
Sie befinden sich auf der Seite für Innensechskantschlüssel (extra lang), die Teilenummer ist LHS-9N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LHS-9N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften