T-förmiger Innensechskantschlüssel (Harzgriff)

T-förmiger Innensechskantschlüssel (Harzgriff)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Handle employs a high-quality acetate resin which feels good to the touch and is shock resistant.
[Applications]
· For tightening hex socket head bolts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
018-2.5H
018-3H
018-4H
018-5H
018-6H
018-8H
018-10H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Overall Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

6.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.515085396-527929.0

7.28 €

4.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

316785396-529533.0

13.23 €

5.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4180100396-530953.0

9.79 €

5.38 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

5203100396-531767.5

18.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6233125396-5325118.5

23.39 €

11.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8264200396-5333262.0

30.20 €

12.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10284200396-5261334.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Ausführung T Tip Type Standardausführung Single Product/Set Classification Einzelstück
Features High grade acetate resin which is soft to the touch is used for the handle.

Technischer Support