Schraubendreher, Sechskant-Ausführung

Schraubendreher, Sechskant-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schraubendreher, Sechskant-Ausführung
  • 006-3
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Handle employs a high-quality acetate resin which feels good to the touch and is shock resistant.
· It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.
[Applications]
· For tightening hex socket head bolts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
006-3
006-6MM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shaft length L (mm) Single Product/Set Classification (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) Overall Length
(mm)
Set Content
(mm)
Set Contents (Items) Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/Set)

39.57 €

19.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

70 ~ 110Produktsatz2 ~ 6-2、2.5、3、4、5、66401-2011-269

11.42 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 110Einzelstück6220--401-205484-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Sechskant Shaft type Quadratisch Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Kunststoff
Features High grade acetate resin which is soft to the touch is used for the handle.

Technischer Support