Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CA75-20
Product Category | Anschlüsse/Zubehör | D1(mm) | 76 | D2(mm) | 66 |
---|---|---|---|---|---|
D3(mm) | 30h6 | L1(mm) | 40 | L2(mm) | 10 |
L3(mm) | 4 | Supported collets | YSS20 | Applicable Index Head | DMB75 |
Round Diameter Chuck Range Min/Max(mm) | Min.: 3/Max.: 20 | D(mm) | 62 | Q(mm) | M6 x 14 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannzangenadapter, die Teilenummer ist CA75-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CA75-20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften