Flanschnabe

Flanschnabe
[Features]
· Can be easily used by attaching to a round table or index head table surface.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FC-110
FC-135
FC-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Applicable Index Head B
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
W
(mm)

339.23 €

1 6 Arbeitstage 10640h625h68859.637DMB11040M8 x 14R1:30/R2:7011

578.59 €

1 6 Arbeitstage 13570h630h61157042DMB135、JNC(H)200、YNC(P)200、CTB21050M8 x 14R1:30/R2:9014

602.24 €

1 6 Arbeitstage 15260h635h613081.350DMB16055M10 x 20R1:40/R2:11015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör

Technischer Support