BT40 Super G1 Bohrfutter

BT40 Super G1 Bohrfutter
The ultimate tool holder. Satisfies all the user's needs with high accuracy, high rigidity, high gripping force, high balance, and safety

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT40-SGC6-60
BT40-SGC6-90
BT40-SGC6-135
BT40-SGC6-165
BT40-SGC6-200
BT40-SGC8-60
BT40-SGC8-90
BT40-SGC8-135
BT40-SGC8-165
BT40-SGC8-200
BT40-SGC10-60
BT40-SGC10-90
BT40-SGC10-135
BT40-SGC10-165
BT40-SGC10-200
BT40-SGC12-60
BT40-SGC12-90
BT40-SGC12-135
BT40-SGC12-165
BT40-SGC12-200
BT40-SGC16-60
BT40-SGC16-90
BT40-SGC16-135
BT40-SGC16-165
BT40-SGC16-200
BT40-SGC20-60
BT40-SGC20-90
BT40-SGC20-135
BT40-SGC20-165
BT40-SGC20-200
BT40-SGC25-75
BT40-SGC25-105
BT40-SGC25-135
BT40-SGC32-105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Nut Outer Diameter D
(mm)
Full length L1
(mm)
Mass
(g)
Supported collets Supported wrenches Length adjustment screw Length adjustable screw g
(mm)
Length adjustment screw ℓ max
(mm)
Coolant Seal Screw

242.09 €

1 6 Arbeitstage 1.0~6.06020125.41100SG6FS20APM6M8×0.7536CSH6

255.35 €

1 6 Arbeitstage 1.0~6.09020155.41100SG6FS20APM6M8×0.7536CSH6

269.13 €

1 6 Arbeitstage 1.0~6.013520200.41200SG6FS20APM6M8×0.7536CSH6

282.39 €

1 6 Arbeitstage 1.0~6.016520230.41200SG6FS20APM6M8×0.7536CSH6

296.17 €

1 6 Arbeitstage 1.0~6.020020265.41300SG6FS20APM6M8×0.7536CSH6

245.99 €

1 6 Arbeitstage 1.0~8.06026125.41100SG8FS26APM8-2M10 x 1.536CSE8/CSH8

259.77 €

1 6 Arbeitstage 1.0~8.09026155.41200SG8FS26APM8-2M10 x 1.536CSE8/CSH8

273.17 €

1 6 Arbeitstage 1.0~8.013526200.41300SG8FS26APM8-2M10 x 1.536CSE8/CSH8

286.95 €

1 6 Arbeitstage 1.0~8.016526230.41400SG8FS26APM8-2M10 x 1.536CSE8/CSH8

300.34 €

1 6 Arbeitstage 1.0~8.020026265.41500SG8FS26APM8-2M10 x 1.536CSE8/CSH8

254.19 €

1 6 Arbeitstage 2.0~10.06031125.41100SG10FS33APM10-2M12 x 1.565CSE10/CSH10

267.57 €

1 6 Arbeitstage 2.0~10.09031155.41200SG10FS33APM10-2M12 x 1.590CSE10/CSH10

282.39 €

1 6 Arbeitstage 2.0~10.013531200.41500SG10FS33APM10-2M12 x 1.5100CSE10/CSH10

296.17 €

1 6 Arbeitstage 2.0~10.016531230.41600SG10FS33APM10-2M12 x 1.5100CSE10/CSH10

310.47 €

1 6 Arbeitstage 2.0~10.020031265.41800SG10FS33APM10-2M12 x 1.5100CSE10/CSH10

260.03 €

1 6 Arbeitstage 3.0~12.56036125.41100SG12FS36APM12-2M14×1.565CSE12/CSH12

274.33 €

1 6 Arbeitstage 3.0~12.59036155.41300SG12FS36APM12-2M14×1.590CSE12/CSH12

289.15 €

1 6 Arbeitstage 3.0~12.513536200.41600SG12FS36APM12-2M14×1.5110CSE12/CSH12

303.46 €

1 6 Arbeitstage 3.0~12.516536230.41800SG12FS36APM12-2M14×1.5110CSE12/CSH12

318.28 €

1 6 Arbeitstage 3.0~12.520036265.42100SG12FS36APM12-2M14×1.5110CSE12/CSH12

266.28 €

1 6 Arbeitstage 3.0~16.06042125.41100SG16FS42APM16-2M18×1.565CSE16/CSH16

281.09 €

1 6 Arbeitstage 3.0~16.09042155.41400SG16FS42APM16-2M18×1.595CSE16/CSH16

296.43 €

1 6 Arbeitstage 3.0~16.013542200.41800SG16FS42APM16-2M18×1.5130CSE16/CSH16

311.25 €

1 6 Arbeitstage 3.0~16.016542230.42100SG16FS42APM16-2M18×1.5135CSE16/CSH16

325.69 €

1 6 Arbeitstage 3.0~16.020042265.42400SG16FS42APM16-2M18×1.5135CSE16/CSH16

283.17 €

1 6 Arbeitstage 3.0~20.06050125.41200SG20FS50APM20-2M22×1.565CSE20/CSH20

298.51 €

1 6 Arbeitstage 3.0~20.09050155.41600SG20FS50APM20-2M22×1.595CSE20/CSH20

314.37 €

1 6 Arbeitstage 3.0~20.013550200.42100SG20FS50APM20-2M22×1.5130CSE20/CSH20

329.71 €

1 6 Arbeitstage 3.0~20.016550230.42500SG20FS50APM20-2M22×1.5150CSE20/CSH20

345.05 €

1 6 Arbeitstage 3.0~20.020050265.42900SG20FS50APM20-2M22×1.5150CSE20/CSH20

308.91 €

1 6 Arbeitstage 6.0~25.07560140.41500SG25FS62APM20-2M22×1.570-

324.78 €

1 6 Arbeitstage 6.0~25.010560170.42000SG25FS62APM25-2M27×1.580CSE25/CSH25

332.06 €

1 6 Arbeitstage 6.0~25.013560200.42600SG25FS62APM25-2M27×1.580CSE25/CSH25

337.78 €

1 6 Arbeitstage 16.0~32.010572170.42100SG32FS76APM20-2M22×1.580-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Spindle types BT40
Taper(mm) BT40 7/24

Technischer Support