Teilenummer
|
---|
NT40U-SGC12-45 |
NT40U-SGC20-60 |
NT40U-SGC25-75 |
NT50U-SGC12-45 |
NT50U-SGC20-60 |
NT50U-SGC25-75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | Nut Outer Diameter D2 (mm) | Full length L1 (mm) | Mass (g) | Supported collets | Supported wrenches | Length adjustable screw g1 (mm) | Length adjustment screw ℓ max (mm) | NT Series Taper Shank | NT Taper shank D3 (mm) | NT Taper shank L3 (mm) | NT Taper shank g2 | NT Taper shank D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~12.5 | 45 | 36 | 138.4 | 1000 | SG12 | FS36 | M14×1.5 | 60 | NT40 | 44.45 | 93.4 | 5/8-11UNC | 63 | ||
223.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~20.0 | 60 | 50 | 153.4 | 1200 | SG20 | FS50 | M22×1.5 | 65 | NT40 | 44.45 | 93.4 | 5/8-11UNC | 63 | ||
254.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.0~25.0 | 75 | 60 | 168.4 | 1700 | SG25 | FS62 | - | - | NT40 | 44.45 | 93.4 | 5/8-11UNC | 63 | ||
264.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~12.5 | 45 | 36 | 171.8 | 2900 | SG12 | FS36 | M14×1.5 | 90 | NT50 | 69.85 | 126.8 | 1-8UNC | 100 | ||
275.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~20.0 | 60 | 50 | 186.8 | 3000 | SG20 | FS50 | M22×1.5 | 90 | NT50 | 69.85 | 126.8 | 1-8UNC | 100 | ||
309.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.0~25.0 | 75 | 60 | 201.8 | 3600 | SG25 | FS62 | M27×1.5 | 90 | NT50 | 69.85 | 126.8 | 1-8UNC | 100 |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Allgemeine Maschine |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
Nut Outer Diameter D2(mm)
Full length L1(mm)
Mass(g)
Supported collets
Supported wrenches
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften