Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | HSK type | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | M (mm) | Taper (mm) | Mass (g) | Supported collets | Supported wrenches | Screw for use | D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 0.5~7.0 | 60 | 80 | 60 | 30 | 37.0 | M8×0.75 | HSK40A 1/10 | 300 | YCC7 | FS22 | CSE7 | 22 | ||
302.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 0.5~7.0 | 90 | 110 | 90 | 35~45 | 55.0 | M8×0.75 | HSK40A 1/10 | 400 | YCC7 | FS22 | CSH7 | 22 | ||
287.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 0.5~10.0 | 70 | 90 | 70 | 38 | 45.0 | M12 x 1.5 | HSK40A 1/10 | 500 | YCC10 | FS33 | CSE10 | 33 | ||
304.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 0.5~10.0 | 90 | 110 | 90 | 35~45 | 50.0 | M12 x 1.5 | HSK40A 1/10 | 600 | YCC10 | FS33 | CSH10 | 33 | ||
295.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 0.5~13.0 | 75 | 95 | 75 | 40 | 49.0 | M15×1.5 | HSK40A 1/10 | 500 | YCC13 | FS36 | CSE13 | 36 | ||
321.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 0.5~13.0 | 105 | 125 | 105 | 45~55 | 52.5 | M15×1.5 | HSK40A 1/10 | 700 | YCC13 | FS36 | CSH13 | 36 | ||
304.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 2.5~16.0 | 90 | 110 | 90 | 45 | 53.0 | M18×1.5 | HSK40A 1/10 | 600 | YCC16 | FS42 | CSE16 | 42 | ||
322.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 2.5~16.0 | 105 | 125 | 105 | 43~53 | 61.0 | M18×1.5 | HSK40A 1/10 | 700 | YCC16 | FS42 | CSH16 | 42 | ||
325.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | 0.5~7.0 | 75 | 107 | 75 | 30 | 37.0 | M8×0.75 | HSK63A 1/10 | 810 | YCC7 | FS26 | CSE7 | 25 | ||
329.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | 0.5~7.0 | 90 | 122 | 90 | 26~45 | 52.0 | M8×0.75 | HSK63A 1/10 | 860 | YCC7 | FS26 | CSH7 | 25 | ||
334.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | 0.5~10.0 | 75 | 107 | 75 | 35 | 42.0 | M12 x 1.5 | HSK63A 1/10 | 870 | YCC10 | FS33 | CSE10 | 33 | ||
416.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | 0.5~10.0 | 90 | 122 | 90 | 35 to 42 | 50.5 | M12 x 1.5 | HSK63A 1/10 | 950 | YCC10 | FS33 | CSH10 | 33 | ||
353.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | 0.5~13.0 | 90 | 120 | 90 | 40 | 47.5 | M15×1.5 | HSK63A 1/10 | 1050 | YCC13 | FS36 | CSE13 | 36 | ||
372.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | 0.5~13.0 | 120 | 152 | 120 | 45~55 | 62.5 | M15×1.5 | HSK63A 1/10 | 1250 | YCC13 | FS36 | CSH13 | 36 | ||
363.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | 2.5~16.0 | 90 | 122 | 90 | 43 | 51.0 | M18×1.5 | HSK63A 1/10 | 1150 | YCC16 | FS42 | CSE16 | 42 | ||
381.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | 2.5~16.0 | 120 | 152 | 120 | 40–60 | 68.0 | M18×1.5 | HSK63A 1/10 | 1400 | YCC16 | FS42 | CSH16 | 42 | ||
384.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | 3.5~20.0 | 95 | 127 | 95 | 50 | 58.5 | M22×1.5 | HSK63A 1/10 | 1350 | YCC20 | FS52 | CSE20 | 52 | ||
403.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | 3.5~20.0 | 120 | 152 | 120 | 50~65 | 73.5 | M22×1.5 | HSK63A 1/10 | 1700 | YCC20 | FS52 | CSH20 | 52 | ||
417.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | 5.0~25.0 | 115 | 147 | 115 | 64 | 74.0 | M27×1.5 | HSK63A 1/10 | 1500 | YCC25 | FS62 | CSE25 | 62 |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Bearbeitungszentren | Spindle types | HSK-A |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
HSK type
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
M(mm)
Taper(mm)
Mass(g)
Supported collets
Supported wrenches
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften