Zylinderschaft für Bohrer mit Schmierbohrung, neues Bohr-/Fräsfutter

Zylinderschaft für Bohrer mit Schmierbohrung, neues Bohr-/Fräsfutter
High rigidity, high precision drill mill chuck compatible with high pressure coolants

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SC25-NDC13-100
SC32-NDC13-105
SC32-NDC16-115
SC40-NDC16-120
SC40-NDC20-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Retainable blade diameter
(mm)
Nut Outer Diameter D2
(mm)
Full length L1
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Mass
(g)
Supported collets Supported wrenches Wrench Hook Width H
(mm)
shank diameter D1 h6
(mm)
Shank length L2
(mm)
Shank length L3
(mm)
Length adjustment screw with sealing

135.94 €

1 6 Arbeitstage 0.5~13.036100840400YCC13FS3627255842g: M15 × 1.5/model: ASMC15

136.46 €

1 6 Arbeitstage 0.5~13.0361051748.5500YCC13FS36273280.524.5g: M15 × 1.5/model: ASMC15

147.28 €

1 6 Arbeitstage 2.5~16.042115740600YCC16FS4232326253g: M18 × 1.5/model: ASMC18

148.84 €

1 6 Arbeitstage 2.5~16.0421201756900YCC16FS4232409327g: M18 × 1.5/model: ASMC18

166.53 €

1 6 Arbeitstage 3.5~20.0521307451000YCC20FS5241407258g: M22 × 1.5/model: ASMC22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Allgemeine Maschine

Technischer Support