TQC-Aufnahme für neues Bohr-/Fräsfutter

TQC-Aufnahme für neues Bohr-/Fräsfutter
It has been well proven as tooling for machines. Demonstrates outstanding precision and rigidity, and minimizes the required space for tool change.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TQC25F-NDC7S-30
TQC25F-NDC10-40
TQC35F-NDC10-40
TQC35F-NDC16-45
TQC35F-NDC20-50
TQC35V-NDC10-65
TQC35V-NDC16-70
TQC35V-NDC20-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Nut Diameter D1
(mm)
Full length L1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Supported collets Supported wrenches Specifications Nut length L3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)

270.95 €

1 6 Arbeitstage 0.5~7.03022524025422YCC7FS22-17.512.0-

284.99 €

1 6 Arbeitstage 0.5~10.04033624025922YCC10FS33-18.012.0-

300.60 €

1 6 Arbeitstage 0.5~10.040337056351030YCC10FS33-18.016.8-

315.42 €

1 6 Arbeitstage 2.5~16.045427556351030YCC16FS42-21.016.8-

333.36 €

1 6 Arbeitstage 3.5~20.050528056351030YCC20FS52-23.016.8-

310.73 €

1 6 Arbeitstage 0.5~10.065339547561830YCC10FS33V Flange Type18.03516.8

324.78 €

1 6 Arbeitstage 2.5~16.0704210047561830YCC16FS42V Flange Type21.03516.8

342.72 €

1 6 Arbeitstage 3.5~20.0705210047561830YCC20FS52V Flange Type23.03516.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Allgemeine Maschine

Technischer Support