Teilenummer
|
---|
TQC25F-SGC8-30 |
TQC25F-SGC10-40 |
TQC25F-SGC12-40 |
TQC35F-SGC10-40 |
TQC35F-SGC12-40 |
TQC35F-SGC16-45 |
TQC35F-SGC20-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | Nut Outer Diameter D1 (mm) | Full length L1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Supported collets | Supported wrenches | Nut length L3 (mm) | D4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.0~8.0 | 30 | 26 | 52 | 40 | 25 | 5 | 22 | SG8 | FS26 | 12.3 | 12.0 | ||
284.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.0~10.0 | 40 | 31 | 62 | 40 | 25 | 10 | 22 | SG10 | FS33 | 13.8 | 12.0 | ||
297.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~12.5 | 40 | 36 | 62 | 40 | 25 | 10 | 22 | SG12 | FS36 | 14.5 | 12.0 | ||
300.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.0~10.0 | 40 | 31 | 70 | 56 | 35 | 10 | 30 | SG10 | FS33 | 13.8 | 16.8 | ||
309.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~12.5 | 40 | 36 | 70 | 56 | 35 | 10 | 30 | SG12 | FS36 | 14.5 | 16.8 | ||
315.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~16.0 | 45 | 42 | 75 | 56 | 35 | 10 | 30 | SG16 | FS42 | 15.5 | 16.8 | ||
333.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.0~20.0 | 50 | 50 | 80 | 56 | 35 | 13 | 30 | SG20 | FS50 | 18.0 | 16.8 |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Allgemeine Maschine | Features 1 | Collet and hook spanner should be ordered separately. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
Nut Outer Diameter D1(mm)
Full length L1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
Supported collets
Supported wrenches
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften