Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | Nut Outer Diameter D (mm) | Full length L1 (mm) | Mass (g) | Supported collets | Supported wrenches | Included pull-stud bolt | Length adjustable screw g (mm) | Length adjustment screw ℓ max (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~7.0 | 60 | 23 | 108.4 | 450 | EY11 | FS22 | NA | M8×0.75 | 35 | ||
235.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~7.0 | 60 | 23 | 108.4 | 450 | EY11 | FS22 | P1 | M8×0.75 | 35 | ||
235.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~7.0 | 60 | 23 | 108.4 | 450 | EY11 | FS22 | P2 | M8×0.75 | 35 | ||
231.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~7.0 | 90 | 23 | 134.8 | 530 | EY11 | FS22 | NA | M8×0.75 | 35 | ||
250.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~7.0 | 90 | 23 | 134.8 | 530 | EY11 | FS22 | P1 | M8×0.75 | 35 | ||
250.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~7.0 | 90 | 23 | 134.8 | 530 | EY11 | FS22 | P2 | M8×0.75 | 35 | ||
238.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~7.0 | 105 | 23 | 153.4 | 580 | EY11 | FS22 | NA | M8×0.75 | 35 | ||
256.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~7.0 | 105 | 23 | 153.4 | 580 | EY11 | FS22 | P1 | M8×0.75 | 35 | ||
256.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~7.0 | 105 | 23 | 153.4 | 580 | EY11 | FS22 | P2 | M8×0.75 | 35 | ||
225.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~10.0 | 60 | 30 | 108.4 | 500 | EY16 | FS30 | NA | M11×1.5 | 50 | ||
244.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~10.0 | 60 | 30 | 108.4 | 500 | EY16 | FS30 | P1 | M11×1.5 | 50 | ||
244.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~10.0 | 60 | 30 | 108.4 | 500 | EY16 | FS30 | P2 | M11×1.5 | 50 | ||
239.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~10.0 | 90 | 30 | 134.8 | 620 | EY16 | FS30 | NA | M11×1.5 | 50 | ||
257.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~10.0 | 90 | 30 | 134.8 | 620 | EY16 | FS30 | P1 | M11×1.5 | 50 | ||
257.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~10.0 | 90 | 30 | 134.8 | 620 | EY16 | FS30 | P2 | M11×1.5 | 50 | ||
246.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~10.0 | 105 | 30 | 153.4 | 690 | EY16 | FS30 | NA | M11×1.5 | 50 | ||
264.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~10.0 | 105 | 30 | 153.4 | 690 | EY16 | FS30 | P1 | M11×1.5 | 50 | ||
264.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~10.0 | 105 | 30 | 153.4 | 690 | EY16 | FS30 | P2 | M11×1.5 | 50 | ||
231.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~13.0 | 60 | 36 | 108.4 | 530 | EY20 | FS36 | NA | M14×1.5 | 55 | ||
250.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~13.0 | 60 | 36 | 108.4 | 530 | EY20 | FS36 | P1 | M14×1.5 | 55 | ||
250.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~13.0 | 60 | 36 | 108.4 | 530 | EY20 | FS36 | P2 | M14×1.5 | 55 | ||
246.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~13.0 | 90 | 36 | 134.8 | 720 | EY20 | FS36 | NA | M14×1.5 | 55 | ||
264.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~13.0 | 90 | 36 | 134.8 | 720 | EY20 | FS36 | P1 | M14×1.5 | 55 | ||
264.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~13.0 | 90 | 36 | 134.8 | 720 | EY20 | FS36 | P2 | M14×1.5 | 55 | ||
244.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~13.0 | 105 | 36 | 153.4 | 820 | EY20 | FS36 | NA | M14×1.5 | 55 | ||
269.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~13.0 | 105 | 36 | 153.4 | 820 | EY20 | FS36 | P1 | M14×1.5 | 55 | ||
269.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~13.0 | 105 | 36 | 153.4 | 820 | EY20 | FS36 | P2 | M14×1.5 | 55 | ||
237.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~16.0 | 60 | 42 | 108.4 | 570 | EY25 | FS42 | NA | M18×1.5 | 50 | ||
255.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~16.0 | 60 | 42 | 108.4 | 570 | EY25 | FS42 | P1 | M18×1.5 | 50 | ||
255.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~16.0 | 60 | 42 | 108.4 | 570 | EY25 | FS42 | P2 | M18×1.5 | 50 | ||
251.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~16.0 | 90 | 42 | 134.8 | 850 | EY25 | FS42 | NA | M18×1.5 | 50 | ||
269.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~16.0 | 90 | 42 | 134.8 | 850 | EY25 | FS42 | P1 | M18×1.5 | 50 | ||
269.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~16.0 | 90 | 42 | 134.8 | 850 | EY25 | FS42 | P2 | M18×1.5 | 50 | ||
254.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~16.0 | 105 | 42 | 153.4 | 1000 | EY25 | FS42 | NA | M18×1.5 | 50 | ||
272.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~16.0 | 105 | 42 | 153.4 | 1000 | EY25 | FS42 | P1 | M18×1.5 | 50 | ||
272.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~16.0 | 105 | 42 | 153.4 | 1000 | EY25 | FS42 | P2 | M18×1.5 | 50 | ||
258.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5~20.0 | 75 | 50 | 123.4 | 720 | EY32 | FS50 | NA | M24×1.5 | 55 | ||
275.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5~20.0 | 75 | 50 | 123.4 | 720 | EY32 | FS50 | P1 | M24×1.5 | 55 | ||
275.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5~20.0 | 75 | 50 | 123.4 | 720 | EY32 | FS50 | P2 | M24×1.5 | 55 | ||
272.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5~20.0 | 105 | 50 | 153.4 | 980 | EY32 | FS50 | NA | M24×1.5 | 80 | ||
290.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5~20.0 | 105 | 50 | 153.4 | 980 | EY32 | FS50 | P1 | M24×1.5 | 80 | ||
297.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5~20.0 | 105 | 50 | 153.4 | 980 | EY32 | FS50 | P2 | M24×1.5 | 80 |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Bearbeitungszentren | Spindle types | BT30 |
---|---|---|---|---|---|
Taper(mm) | BT30 7/24 | Features 1 | Screw size g is a Yukiwa Seiko special screw. Set screws, etc., available on the market cannot be installed. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
Nut Outer Diameter D(mm)
Full length L1(mm)
Mass(g)
Supported collets
Supported wrenches
Included pull-stud bolt
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften