Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Retainable blade diameter (mm) | Nut Outer Diameter D2 (mm) | Shank Outer Diameter D1 h6 (mm) | Full length L1 (mm) | L3 (mm) | Mass (g) | Supported collets | Supported wrenches | Wrench Hook Width H (mm) | Shank length L2 (mm) | Length adjustable screw g (mm) | Length adjustment screw ℓ max (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~10.0 | 28 | 25.4 | 65 | 23 | 190 | EY16 | EKS16R | 23 | 42 | M11×1.5 | 51 | ||
115.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~10.0 | 28 | 25.4 | 85 | 23 | 250 | EY16 | EKS16R | 23 | 62 | M11×1.5 | 71 | ||
126.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~13.0 | 34 | 25.4 | 75 | 25 | 230 | EY20 | EKS20R | 23 | 50 | M14×1.5 | 61 | ||
126.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~13.0 | 34 | 25.4 | 95 | 25 | 280 | EY20 | EKS20R | 23 | 70 | M14×1.5 | 81 | ||
112.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~7.0 | 19 | 19.05 | 60 | 18 | 90 | EY11 | EKS11R | 17 | 42 | M8×0.75 | 46 | ||
112.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~7.0 | 19 | 19.05 | 95 | 18 | 160 | EY11 | EKS11R | 17 | 77 | M8×0.75 | 81 | ||
114.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~10.0 | 28 | 19.05 | 60 | 22 | 110 | EY16 | EKS16R | 17 | 38 | M11×1.5 | 46 | ||
114.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~10.0 | 28 | 19.05 | 95 | 22 | 160 | EY16 | EKS16R | 17 | 73 | M11×1.5 | 81 | ||
102.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~7.0 | 19 | 20.0 | 60 | 18 | 110 | EY11 | EKS11R | 17 | 42 | M8×0.75 | 46 | ||
103.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~7.0 | 19 | 20.0 | 95 | 18 | 180 | EY11 | EKS11R | 17 | 77 | M8×0.75 | 81 | ||
105.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~10.0 | 28 | 20.0 | 60 | 22 | 120 | EY16 | EKS16R | 17 | 38 | M11×1.5 | 46 | ||
105.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~10.0 | 28 | 20.0 | 95 | 22 | 170 | EY16 | EKS16R | 17 | 73 | M11×1.5 | 81 | ||
105.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~10.0 | 28 | 25.0 | 65 | 23 | 180 | EY16 | EKS16R | 23 | 42 | M11×1.5 | 51 | ||
105.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~10.0 | 28 | 25.0 | 85 | 23 | 250 | EY16 | EKS16R | 23 | 62 | M11×1.5 | 71 | ||
115.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~13.0 | 34 | 25.0 | 75 | 25 | 220 | EY20 | EKS20R | 23 | 50 | M14×1.5 | 61 | ||
115.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~13.0 | 34 | 25.0 | 95 | 25 | 270 | EY20 | EKS20R | 23 | 70 | M14×1.5 | 81 |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | NC-Drehmaschine |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Retainable blade diameter(mm)
Nut Outer Diameter D2(mm)
Shank Outer Diameter D1 h6(mm)
Full length L1(mm)
L3(mm)
Mass(g)
Supported collets
Supported wrenches
Wrench Hook Width H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften