NT-Schaft Pencilfräser-Spannfutter

NT-Schaft Pencilfräser-Spannfutter
This is an end mill holder designed for high-precision chucking with small diameter end mills.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NT40-PCH10-90
NT50-PCH6-90
NT50-PCH10-105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Retainable blade diameter
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Taper
(mm)
Mass
(g)
Supported collets Drawing screw

307.81 €

1 8 Arbeitstage 3–1023344590NT401000YPC105/8-11UNC

356.23 €

1 8 Arbeitstage 3–617273190NT503800YPC61-8UNC

354.64 €

1 6 Arbeitstage 3–10233445105NT503800YPC101-8UNC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Allgemeine Maschine

Technischer Support