Klemmhülse Pencilfräse

Klemmhülse Pencilfräse
This is an end mill holder designed for high-precision chucking with small diameter end mills.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YPC6-3
YPC6-4
YPC6-6
YPC10-3
YPC10-4
YPC10-6
YPC10-8
YPC10-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Mass
(g)
Compatible Chuck Bore Diameter

65.64 €

1 6 Arbeitstage 131039M8-1.2515PCH63

65.64 €

1 6 Arbeitstage 131039M8-1.2515PCH64

65.64 €

1 6 Arbeitstage 131039M8-1.2515PCH66

72.33 €

1 6 Arbeitstage 181454M10-1.2550PCH103

72.33 €

1 6 Arbeitstage 181454M10-1.2550PCH104

72.33 €

1 6 Arbeitstage 181454M10-1.2550PCH106

72.33 €

1 6 Arbeitstage 181454M10-1.2550PCH108

72.33 €

1 6 Arbeitstage 181454M10-1.2550PCH1010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör

Technischer Support