BT Welle Jacobs-Kegeldorn

BT Welle Jacobs-Kegeldorn
Jacobs Taper Arbor is used in combination with drill chucks with Jacobs Taper. The taper range is extremely large, enabling powerful installation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT30-JTA1-30
BT30-JTA2S-30
BT30-JTA6-30
BT40-JTA1-45
BT40-JTA1-90
BT40-JTA2-45
BT40-JTA2-90
BT40-JTA2S-45
BT40-JTA2S-90
BT40-JTA3-45
BT40-JTA3-90
BT40-JTA6-45
BT40-JTA6-90
BT50-JTA1-45
BT50-JTA1-105
BT50-JTA2-45
BT50-JTA2-105
BT50-JTA2S-45
BT50-JTA2S-105
BT50-JTA3-45
BT50-JTA3-105
BT50-JTA6-45
BT50-JTA6-105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spindle types D1
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Taper
(mm)
Mass
(g)
Specifications

112.25 €

1 6 Arbeitstage BT30-9.75493.430153BT30 7/24400JT No:1

112.25 €

1 6 Arbeitstage BT30-13.94096.430183BT30 7/24400JT No:2S

112.77 €

1 6 Arbeitstage BT30-17.170102.430244BT30 7/24500JT No:6

119.97 €

1 6 Arbeitstage BT40309.754125.445153BT40 7/241100JT No:1

134.88 €

1 6 Arbeitstage BT40309.754170.490153BT40 7/241300JT No:1

117.09 €

1 6 Arbeitstage BT403014.199130.445204BT40 7/241100JT No:2

132.16 €

1 6 Arbeitstage BT403014.199175.490204BT40 7/241400JT No:2

119.97 €

1 6 Arbeitstage BT403013.940128.445183BT40 7/241100JT No:2S

131.65 €

1 6 Arbeitstage BT403013.940173.490183BT40 7/241300JT No:2S

117.28 €

1 6 Arbeitstage BT403520.599138.445285BT40 7/241200JT No:3

135.92 €

1 6 Arbeitstage BT403520.599183.490285BT40 7/241500JT No:3

119.97 €

1 6 Arbeitstage BT403017.170134.445244BT40 7/241100JT No:6

135.40 €

1 6 Arbeitstage BT403017.170179.490244BT40 7/241400JT No:6

196.33 €

1 6 Arbeitstage BT50309.754161.845153BT50 7/243700JT No:1

220.44 €

1 6 Arbeitstage BT50309.754221.8105153BT50 7/244100JT No:1

192.13 €

1 6 Arbeitstage BT503014.199167.845204BT50 7/243800JT No:2

215.15 €

1 6 Arbeitstage BT503014.199226.8105204BT50 7/244100JT No:2

196.85 €

1 6 Arbeitstage BT503013.940164.845183BT50 7/243800JT No:2S

214.65 €

1 6 Arbeitstage BT503013.940224.8105183BT50 7/244000JT No:2S

193.14 €

1 6 Arbeitstage BT50-20.599174.845287BT50 7/244000JT No:3

220.96 €

1 6 Arbeitstage BT503520.599234.8105285BT50 7/244200JT No:3

196.33 €

1 6 Arbeitstage BT503017.170170.845244BT50 7/243700JT No:6

222.52 €

1 6 Arbeitstage BT503017.170230.8105244BT50 7/244500JT No:6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren

Technischer Support