BT30 Gewindebohrerhalter

BT30 Gewindebohrerhalter
[Features]
· Built-In radial direction float: Has a built-in radial direction float, which means it corrects core misalignment between the spindle and workpiece and is suitable for precision tapping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT30-FTH10-75
BT30-FTH10-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L
(mm)
Mass
(g)

450.35 €

1 6 Arbeitstage 75600

450.87 €

1 6 Arbeitstage 90700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Spindle types BT30
D(mm) 29 Tapping Capacity M3~M10

Technischer Support