Ausgleichsgewindeklemmhülse

Ausgleichsgewindeklemmhülse
It has a built-in collet with torque adjustment, so when overload is applied, the tap slips and prevents damage to the tap. Further, it is a double roller clutch system which has no wear and an extremely long life.

[Features]
· Built-In radial direction float: Has a built-in radial direction float, which means it corrects core misalignment between the spindle and workpiece and is suitable for precision tapping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSC10-M3
TSC10-M4
TSC10-M5
TSC10-M6
TSC10-M8
TSC10-M10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
M
(mm)
Mass
(g)

98.85 €

1 6 Arbeitstage M320

98.85 €

1 6 Arbeitstage M420

98.85 €

1 6 Arbeitstage M520

98.85 €

1 6 Arbeitstage M620

98.83 €

1 6 Arbeitstage M815

98.83 €

1 6 Arbeitstage M1015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Compatible Main Body FTH10

Technischer Support