Bohrfuttergriff

Bohrfuttergriff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JH-4
JH-6.5
JH-14
JH-19
JH-D5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Nominal Compatible Drill Chuck

10.66 €

1 8 Arbeitstage 3.17552304m/m(3m/m)3MG・4MG

10.18 €

1 6 Arbeitstage 5.575516.5m/m(M8m/m、J8m/m、10ELm/m)6.5MG・M8MG・J8MG・10ELMG

14.15 €

1 6 Arbeitstage 91206314m/m(16m/mBC13)14MG・16MG

30.52 €

1 6 Arbeitstage 9.512579.519m/m19MG

9.85 €

1 6 Arbeitstage 45236D5m/mD5MG

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör

Technischer Support