Teilenummer
|
---|
214H |
214H-12 |
214ZH-12CN |
214ZHCN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Breite über die Fläche (Inch) | Packung | Setinhalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32 | NA | 214-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 | ||
90.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64 | NA | 214-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 | ||
91.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64 | Available | 214-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 | ||
79.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32 | Available | 214-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
Loading...
Ausführung | L-förmiger Sechskantschlüssel | Ausführung Spitze | Standardausführung | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Produktsatz |
---|---|---|---|---|---|
Zubehör | Holder Included |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Breite über die Fläche(Inch)
Packung
Setinhalt
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften