Scheibe zum Abrichten von Kettensägen

Scheibe zum Abrichten von Kettensägen
  • Mengenrabatt
A grindstone for chain saw sharpening is used together with an attachment to dress the chainsaw blade quickly and easily.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
453
454
455
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)

10.43 €

3 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.0

10.44 €

3 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.8

10.44 €

3 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Schleifstein Shaft Diameter(mm) 3.2 Number Contained In A Packet(piece) 1
Application Setting of chain saw blade Usable DERMEL tool 4,000 / 8,200 / 300 Series

Technischer Support